Sonde radio de luminosité et crépuscule TRC321B
EAN
3250615989109
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Module de bus amovibleNon
-
Fonctions supplémentaires ETSFonction supplémentaire ETS : fonction d'impulsion, état de la batterie
-
Fonctionfonction Reset (Retour au réglage d'usine)
-
Fonctions quicklinkfonctions quicklink : poussoir montée/descente
Modèle
-
Confectionnéprêt à l'emploi, avec câble FO et connecteur
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxvoyant lumineux
-
Touche / boutonavec touche de configuration
Connectivité
-
Protocole radioRadio KNX
-
Catégorie du récepteur2
Tension
-
Tension d'entrée3 V
-
Tension de service3 V DC
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée1
Dimensions
-
Profondeur produit installé30 mm
-
Hauteur produit installé30.5 mm
-
Longueur138 mm
-
Largeur produit installé26 mm
Fréquence
-
Fréquence de transmission868 MHz
-
Fréquence d'émission radio868.3 MHz
Puissance
-
Puissance d'émission radio< 10 mW
Portée
-
Portée maxi30m dans l'habitat / 100m en champ libre
Batterie
-
Durée de vie de la batterie [an(s)]≈ 4
-
Pile / Accumulateuravec 2 micro piles alcalines AAA LR03
Détection
-
Longueur de câble de la sonde FO≈ 1.5 m
Gestion de l'éclairage
-
Plage de réglage de crépuscule≈ 10…300 lx
-
Plage de réglage du soleil≈ 1…10 klx
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec LED de configuration ; avec 2 potentiomètres pour soleil/crépuscule et affichage LED pour valeur réelle
Installation, montage
-
Type de montageen saillie
-
Mode de montagepour fixation à ventouse sur vitre de fenêtre
Connexion
-
Raccordement de busintégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Configuration
-
Programmationconfiguration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Eléments fournis
-
Composantavec photodiode ; avec tampons autocollants et colliers de câble autocollants pour la fixation
Equipement
-
Nombre de sorties0
-
Nombre de canaux radio1
-
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs/récepteurs
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…50 °C
-
Température de stockage/transport-25…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TRC321B
PDF3 MB -
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour TRC321B
PDF1 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TRC321B
KNXPROD4 MBBase de donnés ETS pour TRC321B
VD55 MB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TRC321B
PDF899 KB
Plus de documentation