Module 1 entrée + 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL TRE400
EAN
3250615989253
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
-
Nombre de sorties stores volet roulant0
Fonctions
-
Fonctions supplémentaires ETSfonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, commande à 1 touche montée/descente, poussoir, 2 alarmes, affichage d'état
-
FonctionFonctions supplémentaires easy : +6 scènes ; fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio ; fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
-
Scènes de lumièreappel des scènes par appareils radio KNX ; mémorisation des scènes verrouillable
-
Fonctions quicklinkfonctions quicklink : commutation, variation, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, commande forcée, poussoir montée/descente
Modèle
-
Confectionnéprêt à l'emploi, avec câble 2 conducteurs
-
Nombre de modules0
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
-
Utilisationavec actionnement manuel marche/arrêt
-
CommandeCommande, p. ex. par interrupteur, poussoir, minuterie
-
Touche / boutonavec touche de configuration et de fonction
Connectivité
-
Protocole radioRadio KNX
-
Catégorie du récepteur2
-
Entréesavec entrée binaire indépendante sur secteur pour contact sans potentiel
Principales caractéristiques électriques
-
Type de tension d'alimentationAC
Tension
-
Tension d'entrée5 V
-
Tension de service230 V AC
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée1
-
Courant de signal d'entrée33 µA
-
Courant de commutationmax. 10 A
Dimensions
-
Longueur150 mm
-
Diamètre53 mm
-
Hauteur35 mm
-
Largeur85 mm
Fréquence
-
Fréquence de réception radio868.3 MHz
-
Fréquence d’émission/de réception radio863.3 MHz
Puissance
-
Puissance de sortie2300 W
-
Puissance maximum en incandescent par sortie1500 VA
-
Transformateurs conventionnels600 VA
-
Transformateurs électroniques600 W
-
Puissance d'émission radio< 10 mW
Mesures
-
Tension d'acquisition d'entrée5 V
Portée
-
Portée maxi30m dans l'habitat / 100m en champ libre
Matières
-
Couleur indépendant des lignes designgris clair
-
Aspect de la surfacemat
Gestion de l'éclairage
-
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)6 x 58 W
-
- non compensées600 VA
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Lampes à économie d'énergie100 W
-
Lampes fluorescentes compactes6 x 18 W
-
Lampes fluorescentes à compensation parallèle36 W
Gestion de l'éclairage LED
-
Lampes LED 230 V100 W
-
LEDavec LED de configuration et de fonction ; avec LED de contrôle et d'état de la transmission marche/arrêt
Gestion des ampoules incandescentes
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V1500 W
Installation, montage
-
Mode de montagepour montage à l'arrière de modules encastrés
Connexion
-
Type de raccordementavec bornes surélevées à vis
-
Raccordement de busintégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Câble
-
Longueur de câble binaire extensible àmax. 5 m
-
Longueur de câble binairemax. 5 m
-
Antitractionavec plaque de montage et supports de câbles
Configuration
-
Modes de configuration supportéseasy, system, PB, quicklink
-
Programmationconfiguration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
Equipement
-
Nombre de sorties1
-
Nombre de canaux radio1
-
Nombre de voies1
-
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs/récepteurs
-
Transmitter duty cycle1 %
Utilisation
-
Temps d’impulsionmin. 50 ms
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…55 °C
-
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 % (sans condensation)
Identification
-
ApplicationsActionneurs de radio KNX
-
Gamme de produits:sortie
-
Gamme design principaleBERKER.NET
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TRE400
PDF2 MB -
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour TRE400
PDF1 MBAnnexe notice pour TRE400
PDF5 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TRE400
KNXPROD146 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TRE400
PDF1 MBDescription d'application ETS pour TRE400
PDF2 MBDescription d'application ETS pour TRE400
PDF1 MB -
Technique - Description fonctionnelle
Description de fonction TX100 pour TRE400
PDF2 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TRE400 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TRE400 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation