Poussoir mural 2 entrées IP55 KNX radio QL TRE302
EAN
3250615989260
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de touches2
-
Mode de fixationen saillie
Fonctions
-
Fonctions supplémentaires ETSfonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, commande à 1 touche montée/descente, poussoir, 2 alarmes, affichage d'état
-
FonctionFonctions supplémentaires easy : +6 scènes, mode marche / arrêt, commande à 1 touche montée/descente ; prise en charge simple de la configuration par un appareil maître ; fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
-
Fonctions quicklinkFonctions quicklink : commutation, variation, store, 2 scènes, commande temporisée, poussoir contact NO
Commandes & indicateurs
-
Utilisationinterfaces configurables en tant que commande à une ou deux zones
-
Touche / boutonavec touche de configuration
Connectivité
-
Protocole radioRadio KNX
-
Catégorie du récepteur2
-
Entrées binairesavec 2 entrées binaires indépendantes pour contacts libres de potentiel
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée2
Dimensions
-
Hauteur produit installé76 mm
-
Largeur produit installé49 mm
Fréquence
-
Fréquence de transmission868 MHz
-
Fréquence d'émission radio868.3 MHz
Longueur
-
Dist. max de la liaison avec les BP3 mm
Portée
-
Portée maxi30m dans l'habitat / 100m en champ libre
Batterie
-
Durée de vie de la batterie [an(s)]≈ 5
-
Pile / Accumulateuravec 2 piles boutons au lithium 3 V type: CR 2430
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec LED de configuration ; avec LED d'état de la transmission et d'état de la batterie rouge/verte/orange
Installation, montage
-
Type de montagesaillie
-
Mode de montagepour montage vertical ou horizontal ; pour fixation par vissage ou montage avec support collable
Connexion
-
Raccordement de busintégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Câble
-
Longueur de câble binairemax. 3 m
Configuration
-
Programmationconfiguration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Equipement
-
Nombre de canaux radio4
-
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs/récepteurs
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…55 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
-
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TRE302
PDF3 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TRE302
Logiciel d'application ETS du TRE302
KNXPROD140 KBBase de donnés ETS pour TRE302
Logiciel d'application ETS du TRE302
VD5142 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TRE302
Description d'application ETS TRE301_302_TRB302A_302B_WKT302R_304R_306R_TU402_404_406_418_444
PDF833 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TRE302 du
RoHS declaration TRE302 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour TRE302 du
REACH declaration TRE302 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation