BP mural 1E IP55 KNX radio QL • TRE301 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
          • Automatismes du bâtiment
          • Système KNX
          • Modules d'entrées
          • Version murale
          • TRE301
          Image  TRE301 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TRE301 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TRE301 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TRE301 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TRE301 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Poussoir mural 1 entrée IP55 KNX radio QL

          TRE301

          Image  TRE301 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TRE301 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TRE301 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TRE301 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TRE301 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

          Poussoir mural 1 entrée IP55 KNX radio QL TRE301

          EAN
          3250615989277
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Nombre de touches
            1
          • Mode de fixation
            en saillie
          Fonctions
          • Fonctions supplémentaires ETS
            fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, commande à 1 touche montée/descente, poussoir, 2 alarmes, affichage d'état
          • Fonction
            Fonctions supplémentaires easy : +6 scènes, mode marche / arrêt, commande à 1 touche montée/descente ; prise en charge simple de la configuration par un appareil maître ; fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
          • Fonctions quicklink
            Fonctions quicklink : commutation, variation, store, 2 scènes, commande temporisée, poussoir contact NO
          Commandes & indicateurs
          • Utilisation
            interfaces configurables en tant que commande à une ou deux zones
          • Touche / bouton
            avec touche de configuration
          Connectivité
          • Protocole radio
            Radio KNX
          • Catégorie du récepteur
            2
          • Entrées binaires
            avec 1 entrée binaire pour contacts libres de potentiel
          Intensité du courant
          • Nombre de circuits d'entrée
            1
          Dimensions
          • Hauteur produit installé
            76 mm
          • Largeur produit installé
            49 mm
          Fréquence
          • Fréquence de transmission
            868 MHz
          • Fréquence d'émission radio
            868.3 MHz
          Longueur
          • Dist. max de la liaison avec les BP
            3 mm
          Portée
          • Portée maxi
            30m dans l'habitat / 100m en champ libre
          Batterie
          • Pile / Accumulateur
            avec 2 piles boutons au lithium 3 V type: CR 2430
          Matières
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          Gestion de l'éclairage LED
          • LED
            avec LED de configuration ; avec LED d'état de la transmission et d'état de la batterie rouge/verte/orange
          Installation, montage
          • Type de montage
            saillie
          • Mode de montage
            pour montage vertical ou horizontal ; pour fixation par vissage ou montage avec support collable
          Connexion
          • Raccordement de bus
            intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
          Configuration
          • Programmation
            configuration quicklink sans outil par touches et affichage LED
          Equipement
          • Nombre de canaux radio
            2
          • Nombre de liens quicklink
            max. 20 émetteurs/récepteurs
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -10…55 °C
          • Température de stockage/transport
            -20…70 °C
          • Consommation énergétique
            faible besoin en énergie propre

          Documents

          • Image produit

            Image TRE301 | Hager Afrique

            Image produit TRE301

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour TRE301 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour TRE301

            PDF
            3 MB
          • Base de données des produits KNX

            Image Base de donnés ETS pour TRE301 | Hager Afrique

            Base de donnés ETS pour TRE301

            Logiciel d'application ETS du TRE301

            VD5
            133 KB
            Image Base de donnés ETS pour TRE301 | Hager Afrique

            Base de donnés ETS pour TRE301

            Logiciel d'application ETS du TRE301

            KNXPROD
            135 KB
          • Guide d'application

            Image Description d'application ETS pour TRE301 | Hager Afrique

            Description d'application ETS pour TRE301

            Description d'application ETS TRE301_302_TRB302A_302B_WKT302R_304R_306R_TU402_404_406_418_444

            PDF
            833 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour TRE301 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour TRE301 du

            RoHS declaration TRE301 (english)

            PDF
            103 KB
            Image Certificat RoHS pour TRE301 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour TRE301 du

            REACH declaration TRE301 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            4
          • 1
            TRC301B - Détecteur ouverture KNX radio QL
            TRC301B
            Détecteur ouverture KNX radio QL
          • 2
            TRC321B - Sonde radio de luminosité et crépuscule
            TRC321B
            Sonde radio de luminosité et crépuscule
          • 3
            TRE302 - Poussoir mural 2 entrées IP55 KNX radio QL
            TRE302
            Poussoir mural 2 entrées IP55 KNX radio QL
          • 4
            TRE400 - Module 1 entrée + 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL
            TRE400
            Module 1 entrée + 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group