Détecteur ouverture KNX radio QL • TRC301B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
          • Automatismes du bâtiment
          • Système KNX
          • Modules d'entrées
          • Version murale
          • TRC301B
          Image  TRC301B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TRC301B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TRC301B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TRC301B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TRC301B du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Détecteur ouverture KNX radio QL

          TRC301B

          Image  TRC301B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TRC301B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TRC301B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TRC301B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TRC301B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

          Détecteur ouverture KNX radio QL TRC301B

          EAN
          3250615989116
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Mode de fixation
            en saillie
          Fonctions
          • Module de bus amovible
            Non
          • Fonctions supplémentaires ETS
            Fonction supplémentaire ETS : valeur, temporisation, fonction d'impulsion, état de la batterie
          • Fonction
            Fonctions supplémentaires easy : +6 scènes, mode marche / arrêt, commande à 1 touche montée/descente ; fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
          • Fonctions quicklink
            fonctions quicklink : commutation, store, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, commande forcée
          Commandes & indicateurs
          • Voyant lumineux
            voyant lumineux
          • Touche / bouton
            avec touche de configuration
          Connectivité
          • Protocole radio
            Radio KNX
          • Catégorie du récepteur
            2
          Tension
          • Tension d'entrée
            3 V
          • Tension de service
            3 V DC
          Intensité du courant
          • Nombre de circuits d'entrée
            2
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            30 mm
          • Hauteur produit installé
            26 mm
          • Largeur produit installé
            138 mm
          • Distance par rapport à l'aimant
            max. 5 mm
          Fréquence
          • Fréquence de transmission
            868 MHz
          • Fréquence d'émission radio
            868.3 MHz
          Puissance
          • Puissance d'émission radio
            < 10 mW
          Portée
          • Portée maxi
            30m dans l'habitat / 100m en champ libre
          Batterie
          • Durée de vie de la batterie [an(s)]
            ≈ 4
          • Pile / Accumulateur
            avec 2 micro piles alcalines AAA LR03
          Matières
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          Gestion de l'éclairage LED
          • LED
            avec LED de configuration ; avec LED de contrôle, d'état de la transmission et d'état de la batterie
          Installation, montage
          • Type de montage
            en saillie
          • Mode de montage
            avec adaptateurs pour la compensation de hauteur de l'aimant
          Connexion
          • Type de raccordement
            avec bornes à vis supplémentaires pour contacts Reed avec fil
          • Raccordement de bus
            intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
          Configuration
          • Programmation
            configuration quicklink sans outil par touches et affichage LED
          Eléments fournis
          • Composant
            avec tampons autocollants pour la fixation
          Equipement
          • Nombre de sorties
            0
          • Nombre de canaux radio
            1
          • Nombre de liens quicklink
            max. 20 émetteurs/récepteurs
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            0…50 °C
          • Température de stockage/transport
            -25…70 °C

          Documents

          • Image produit

            Image TRC301B | Hager Afrique

            Image produit TRC301B

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour TRC301B | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour TRC301B

            PDF
            2 MB
          • Annexe produit

            Image Annexe notice pour TRC301B | Hager Afrique

            Annexe notice pour TRC301B

            Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

            PDF
            1 MB
          • Base de données des produits KNX

            Image Base de donnés ETS pour TRC301B | Hager Afrique

            Base de donnés ETS pour TRC301B

            Logiciel d'application ETS du TRC301B

            KNXPROD
            4 MB
            Image Base de donnés ETS pour TRC301B | Hager Afrique

            Base de donnés ETS pour TRC301B

            Logiciel d'application ETS du TRC301B

            VD5
            5 MB
          • Guide d'application

            Image Description d'application ETS pour TRC301B | Hager Afrique

            Description d'application ETS pour TRC301B

            description d'application TRC301B

            PDF
            901 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour TRC301B du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour TRC301B du

            REACH declaration TRC301B (english)

            PDF
            103 KB
            Image Certificat RoHS pour TRC301B du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour TRC301B du

            RoHS declaration TRC301B (english)

            PDF
            103 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            4
          • 1
            TRC321B - Sonde radio de luminosité et crépuscule
            TRC321B
            Sonde radio de luminosité et crépuscule
          • 2
            TRE301 - Poussoir mural 1 entrée IP55 KNX radio QL
            TRE301
            Poussoir mural 1 entrée IP55 KNX radio QL
          • 3
            TRE302 - Poussoir mural 2 entrées IP55 KNX radio QL
            TRE302
            Poussoir mural 2 entrées IP55 KNX radio QL
          • 4
            TRE400 - Module 1 entrée + 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL
            TRE400
            Module 1 entrée + 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group