Télécommande 2 x 4 touches LS Radio / Tebis TU444
EAN
3599430009341
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Modulation AM / FMFM
Dimensions
-
Dimensions (LLxllxhh)83 x 46,5 x 15,8 mm
Portée
-
Portée maxi200 m (Alarme LS radio) / 100 m (Tebis KNX)
Batterie
-
Autonomie batterie5 ans
Alimentation
-
Alimentation2 piles bouton lithium 3 V type CR2430
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…70 °C
Instructions
-
Garantie5 ans
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TU444
PDF4 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TU444
Logiciel d'application ETS du TU444
KNXPROD287 KBBase de donnés ETS pour TU444
Logiciel d'application ETS du TU444
VD5322 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TU444
Description d'application ETS TRE301_302_TRB302A_302B_WKT302R_304R_306R_TU402_404_406_418_444
PDF833 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TU444 du
RoHS declaration TU444 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TU444 du
REACH declaration TU444 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation