Télécommande 2 Boutons poussoir 2 Entrées KNX radio quicklink TU402
EAN
3250616014022
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de touches2
Fonctions
-
Fonctions supplémentaires ETSfonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode marche/arrêt, poussoir, affichage d'état, valeur de variation
-
FonctionFonctions supplémentaires easy : +6 scènes, mode marche / arrêt, commande à 1 touche montée/descente ; fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
-
Fonctions quicklinkfonctions quicklink : commutation, variation, store, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, mémoire
Commandes & indicateurs
-
Touche / boutonavec touche de configuration ; avec touches de verrouillage latérales
Connectivité
-
Protocole radioRadio KNX
-
Modulation AM / FMFM
-
Catégorie du récepteur2
Dimensions
-
Profondeur produit installé15.8 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)83 x 46,5 x 15,8 mm
-
Largeur produit installé46.5 mm
Fréquence
-
Fréquence de transmission868 MHz
-
Fréquence d'émission radio868.3 MHz
Puissance
-
Puissance d'émission radio< 10 mW
Portée
-
Portée maxi30m dans l'habitat / 100m en champ libre
Batterie
-
Autonomie batterie5 ans
-
Pile / Accumulateuravec 2 piles boutons au lithium 3 V type: CR 2430
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec LED de configuration ; avec LED d'état de la transmission et d'état de la batterie rouge/verte/orange
Connexion
-
Raccordement de busintégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Equipement
-
Nombre de canaux radio2
Utilisation
-
Caractéristique de différenciation 1 - Ventesavec porte-étiquette
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Clésavec porte-clés à accrocher
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…45 °C
-
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TU402
PDF5 MB -
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour TU402
PDF1 MB -
Informations techniques
PDF6 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TU402
VD5166 KBBase de donnés ETS pour TU402
KNXPROD138 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TU402
PDF833 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TU402 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TU402 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation