Téléco. 6 BP 6E KNX radio QL • TU406 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
          • Automatismes du bâtiment
          • Système KNX
          • Télécommandes
          • Modules mural
          • TU406
          Image  TU406 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TU406 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TU406 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TU406 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TU406 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TU406 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Télécommande 6 Boutons poussoir 6 Entrées KNX radio quicklink

          TU406

          Image  TU406 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TU406 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TU406 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TU406 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TU406 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TU406 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

          Télécommande 6 Boutons poussoir 6 Entrées KNX radio quicklink TU406

          EAN
          3250616014060
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Nombre de touches
            6
          Fonctions
          • Fonctions supplémentaires ETS
            fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode marche/arrêt, poussoir, affichage d'état, valeur de variation
          • Fonction
            Fonctions supplémentaires easy : +6 scènes, mode marche / arrêt, commande à 1 touche montée/descente ; fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
          • Fonctions quicklink
            fonctions quicklink : commutation, variation, store, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, mémoire
          Commandes & indicateurs
          • Touche / bouton
            avec touche de configuration
          Connectivité
          • Protocole radio
            Radio KNX
          • Modulation AM / FM
            FM
          • Catégorie du récepteur
            2
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            16 mm
          • Hauteur produit installé
            133.6 mm
          • Dimensions (LLxllxhh)
            133,6 x 50,2 x 16 mm
          • Largeur produit installé
            50.2 mm
          Fréquence
          • Fréquence de transmission
            868 MHz
          • Fréquence d'émission radio
            868.3 MHz
          Puissance
          • Puissance d'émission radio
            < 10 mW
          Portée
          • Portée maxi
            30m dans l'habitat / 100m en champ libre
          Batterie
          • Autonomie batterie
            5 ans
          • Pile / Accumulateur
            avec 2 piles boutons au lithium 3 V type: CR 2430
          Gestion de l'éclairage LED
          • LED
            avec LED de configuration ; avec LED d'état de la transmission et d'état de la batterie rouge/verte/orange
          Connexion
          • Raccordement de bus
            intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
          Equipement
          • Nombre de canaux radio
            6
          Utilisation
          • Caractéristique de différenciation 1 - Ventes
            avec porte-étiquette
          Sécurité
          • Indice de protection IP
            IP30
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            0…45 °C
          • Consommation énergétique
            faible besoin en énergie propre

          Documents

          • Image produit

            Image TU406 | Hager Afrique

            Image produit TU406

          • Technique - Instructions d'utilisation

            Image Notice d'utilisation pour TU406 | Hager Afrique

            Notice d'utilisation pour TU406

            PDF
            1 MB
          • Technique - Annexe Produit

            Image Annexe notice pour TU406 | Hager Afrique

            Annexe notice pour TU406

            Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

            PDF
            1 MB
          • Informations techniques

            Image  | Hager Afrique
            PDF
            6 MB
          • Base de données des produits KNX

            Image Base de donnés ETS pour TU406 | Hager Afrique

            Base de donnés ETS pour TU406

            Logiciel d'application ETS du TU406

            VD5
            240 KB
            Image Base de donnés ETS pour TU406 | Hager Afrique

            Base de donnés ETS pour TU406

            Logiciel d'application ETS du TU406

            KNXPROD
            159 KB
          • Technique - Guide d'application

            Image Description d'application ETS pour TU406 | Hager Afrique

            Description d'application ETS pour TU406

            Description d'application ETS TRE301_302_TRB302A_302B_WKT302R_304R_306R_TU402_404_406_418_444

            PDF
            833 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour TU406 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour TU406 du

            RoHS declaration TU406 (english)

            PDF
            103 KB
            Image Certificat RoHS pour TU406 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour TU406 du

            REACH declaration TU406 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            4
          • 1
            TU402 - Télécommande 2 Boutons poussoir 2 Entrées KNX radio quicklink
            TU402
            Télécommande 2 Boutons poussoir 2 Entrées KNX radio quicklink
          • 2
            TU418 - Télécommande 6 Boutons poussoir 18 Entrées KNX radio quicklink
            TU418
            Télécommande 6 Boutons poussoir 18 Entrées KNX radio quicklink
          • 3
            TU444 - Télécommande 2 x 4 touches LS Radio / Tebis
            TU444
            Télécommande 2 x 4 touches LS Radio / Tebis
          • 4
            TG401 - Pile de rechange CR2430 3V
            TG401
            Pile de rechange CR2430 3V

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group