Télécommande 6 Boutons poussoir 18 Entrées KNX radio quicklink TU418
EAN
3250616014183
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de touches7
Fonctions
-
Fonctions supplémentaires ETSfonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode marche/arrêt, poussoir, affichage d'état, valeur de variation
-
FonctionFonctions supplémentaires easy : +6 scènes, mode marche / arrêt, commande à 1 touche montée/descente ; fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
-
Fonctions quicklinkfonctions quicklink : commutation, variation, store, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, mémoire
Commandes & indicateurs
-
Touche / boutonavec touche de configuration
Connectivité
-
Protocole radioRadio KNX
-
Modulation AM / FMFM
-
Catégorie du récepteur2
Dimensions
-
Profondeur produit installé16 mm
-
Hauteur produit installé133.6 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)133,6 x 50,2 x 16 mm
-
Largeur produit installé50.2 mm
Fréquence
-
Fréquence de transmission868 MHz
-
Fréquence d'émission radio868.3 MHz
Puissance
-
Puissance d'émission radio< 10 mW
Portée
-
Portée maxi30m dans l'habitat / 100m en champ libre
Batterie
-
Autonomie batterie5 ans
-
Pile / Accumulateuravec 2 piles boutons au lithium 3 V type: CR 2430
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec LED de configuration ; avec LED d'état de la transmission et d'état de la batterie rouge/verte/orange
Connexion
-
Raccordement de busintégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Equipement
-
Nombre de canaux radio18
-
Éclairageavec éclairage du porte-étiquette en fonction des mouvements et des manipulations
-
Interrupteurs / Prises de courantavec commutateur de groupes de canaux
Utilisation
-
Caractéristique de différenciation 1 - Ventesavec porte-étiquette
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…45 °C
-
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre
Documents
-
Image produit
-
Technique - Instructions d'utilisation
Notice d'utilisation pour TU418
PDF1 MB -
Informations techniques
PDF6 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TU418
Logiciel d'application ETS du TU418
KNXPROD210 KBBase de donnés ETS pour TU418
Logiciel d'application ETS du TU418
VD5464 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TU418
Description d'application ETS TRE301_302_TRB302A_302B_WKT302R_304R_306R_TU402_404_406_418_444
PDF833 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TU418 du
REACH declaration TU418 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TU418 du
RoHS declaration TU418 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation