Module 1 sortie VR 10A IP55 KNX • TRE221 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Automatismes du bâtiment
  • Système KNX
  • Modules de sorties
  • Version saillie
  • TRE221
Image  TRE221 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TRE221 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TRE221 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TRE221 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Module 1 sortie volet roulant IP55 KNX radio QL

TRE221

Image  TRE221 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TRE221 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TRE221 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TRE221 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Module 1 sortie volet roulant IP55 KNX radio QL TRE221

EAN
3250615989321
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    KNX
  • Nombre de sorties stores volet roulant
    1
Fonctions
  • Module de bus amovible
    Non
  • Fonctions supplémentaires ETS
    fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode de fonctionnement, affichage d'état, 2 alarmes
  • Fonction
    fonction Reset (Retour au réglage d'usine) ; fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio ; Fonctions supplémentaires easy : +6 scènes
  • Scènes de lumière
    mémorisation des scènes verrouillable ; appel des scènes par appareils radio KNX
  • Fonctions quicklink
    fonctions quicklink : store, 2 scènes, commande forcée, poussoir montée/descente
Modèle
  • Type de commutation
    avec 2 contacts à relais verrouillés mécaniquement et électroniquement l'un par rapport à l'autre
  • Nombre de modules
    0
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
  • Utilisation
    avec actionnement manuel montée/descente
  • Touche / bouton
    avec touche de configuration et de fonction
Connectivité
  • Protocole radio
    Radio KNX
  • Catégorie du récepteur
    2
Principales caractéristiques électriques
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension de service
    230 V AC
  • Tension d'alimentation du système
    230V AC
Intensité du courant
  • Nombre de circuits d'entrée
    0
  • Courant de signal d'entrée
    33 µA
  • Courant de commutation max.
    10 A
  • Courant de commutation
    10 A
Dimensions
  • Longueur
    150 mm
  • Hauteur
    35 mm
  • Largeur
    85 mm
Fréquence
  • Fréquence de réception radio
    868.3 MHz
  • Fréquence d’émission/de réception radio
    863.3 MHz
Puissance
  • Puissance d'emploi à 230V en AC1
    2000 W
Matières
  • Aspect de la surface
    mat
Gestion de l'éclairage LED
  • LED
    avec LED de configuration et de fonction ; avec LED de contrôle (relais fermé)
Connexion
  • Type de raccordement
    avec bornes surélevées à vis
  • Raccordement de bus
    intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
  • Type de connexion
    cage à vis
Câble
  • Antitraction
    avec plaque de montage et supports de câbles
Configuration
  • Modes de configuration supportés
    easy, system, PB, quicklink
  • Réglage des lamelles par durée du signal
    < 1 s
  • Programmation
    configuration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Equipement
  • Nombre de liens quicklink
    max. 20 émetteurs/récepteurs
  • Automaintien de 2 min. par durée du signal
    > 1 s
  • Transmitter duty cycle
    1 %
  • Temps de commutation en cas de modification du sens
    < 0.6 s
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…55 °C
  • Consommation énergétique
    faible besoin en énergie propre
  • Humidité relative de l'air (sans condensation)
    0…65 % (sans condensation)
Identification
  • Applications
    Actionneurs de radio KNX
  • Gamme de produits:
    sortie
  • Appareil de la famille
    TR
  • Gamme design principale
    BERKER.NET

Documents

  • Image produit

    Image TRE221 | Hager Afrique

    Image produit TRE221

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour TRE221 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TRE221

    PDF
    1 MB
  • Technique - Annexe Produit

    Image Annexe notice pour TRE221 | Hager Afrique

    Annexe notice pour TRE221

    Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    PDF
    1 MB
    Image Annexe notice pour TRE221 | Hager Afrique

    Annexe notice pour TRE221

    Notice de configuration quicklink pour produits radio

    PDF
    5 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image Base de donnés ETS pour TRE221 | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TRE221

    Logiciel d'application ETS du TRE221

    VD5
    118 KB
    Image Base de donnés ETS pour TRE221 | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TRE221

    Logiciel d'application ETS du TRE221

    KNXPROD
    124 KB
  • Technique - Guide d'application

    Image Description d'application ETS pour TRE221 | Hager Afrique

    Description d'application ETS pour TRE221

    Description d'application TRB221_TRE221

    PDF
    1 MB
  • Technique - Description fonctionnelle

    Image Description de fonction TX100 pour TRE221 | Hager Afrique

    Description de fonction TX100 pour TRE221

    Description d'application TRB221_TRE221

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour TRE221 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TRE221

    Declaration

    PDF
    122 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour TRE221 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TRE221 du

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour TRE221 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TRE221 du

    REACH declaration TRE221 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TRC270F - Prise gigogne ON/OFF 16A KNX radio QL
    TRC270F
    Prise gigogne ON/OFF 16A KNX radio QL
  • 2
    TRE201 - Module 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL
    TRE201
    Module 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL
  • 3
    TRE202 - Module 2 sorties 10A IP55 KNX radio QL
    TRE202
    Module 2 sorties 10A IP55 KNX radio QL
  • 4
    TRE400 - Module 1 entrée + 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL
    TRE400
    Module 1 entrée + 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL
  • 5
    TRB201 - Module 1 sortie 16A à encastrer KNX radio QL
    TRB201
    Module 1 sortie 16A à encastrer KNX radio QL

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group