Module 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL TRE201
EAN
3250615989345
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
Fonctions
-
Fonctions supplémentaires ETSfonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode marche/arrêt, affichage d'état
-
Fonctionfonction Reset (Retour au réglage d'usine) ; fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio ; Fonctions supplémentaires easy : +6 scènes
-
Scènes de lumièremémorisation des scènes verrouillable ; appel des scènes par appareils radio KNX
-
Fonctions quicklinkfonctions quicklink : commutation, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, commande forcée
Modèle
-
Nombre de modules0
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
-
Utilisationavec actionnement manuel marche/arrêt
-
Touche / boutonavec touche de configuration et de fonction
Connectivité
-
Protocole radioRadio KNX
-
Catégorie du récepteur2
Tension
-
Tension de service par bus21…32 V DC
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée0
-
Courant traversant max10 A
Dimensions
-
Longueur150 mm
-
Hauteur35 mm
-
Largeur85 mm
Fréquence
-
Fréquence de réception radio868.3 MHz
Puissance
-
Puissance de sortie2300 W
-
Transformateurs conventionnels600 VA
-
Transformateurs électroniques600 W
-
Puissance d'émission radio< 10 mW
Portée
-
Portée maxi30m dans l'habitat / 100m en champ libre
Matières
-
Aspect de la surfacemat
Gestion de l'éclairage
-
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)6 x 58 W
-
- non compensées600 VA
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Lampes à économie d'énergie100 W
-
P max. avec tubes fluo duo comp. série600 W
-
Lampes fluocompactes18 W
Gestion de l'éclairage LED
-
Lampes LED 230 V100 W
-
LEDavec LED de contrôle pour marche/arrêt ; avec LED de configuration et de fonction
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence1500 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V1500 W
Connexion
-
Type de contact1F
-
Type de raccordementavec bornes surélevées à vis
-
Raccordement de busintégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Câble
-
Antitractionavec plaque de montage et supports de câbles
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem, easy, PB
-
Programmationconfiguration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Non
Equipement
-
Nombre de sorties1
-
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs/récepteurs
-
Transmitter duty cycle1 %
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…55 °C
-
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 %
Identification
-
ApplicationsActionneurs de radio KNX
-
Gamme de produits:sortie
-
Gamme design principaleBERKER.NET
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TRE201
PDF2 MB -
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour TRE201
PDF1 MBAnnexe notice pour TRE201
PDF5 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TRE201
VD5117 KBBase de donnés ETS pour TRE201
KNXPROD123 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TRE201
Declaration
PDF122 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TRE201 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TRE201 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation