Module 1 sortie 16A à encastrer KNX radio QL TRB201
EAN
3250615989314
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
Fonctions
-
Fonctions supplémentaires ETSFonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, fonction de répéteur
-
FonctionFonctions supplémentaires easy : +6 scènes, fonction de répéteur ; fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
-
Scènes de lumièreappel des scènes par appareils radio KNX ; mémorisation des scènes verrouillable
-
Fonctions quicklinkfonctions quicklink : commutation, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, commande forcée
Modèle
-
Nombre de modules0
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
-
Touche / boutonavec touche de configuration et de fonction
Connectivité
-
Protocole radioRadio KNX
-
Catégorie du récepteur2
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension d'alimentation du système230V AC
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée0
-
Courant traversant max16 A
-
Courant admissible en AC1 pour le contact voie ou zone 116 A
Dimensions
-
Dimensions (LLxllxhh)48 x 53 x 30 mm
-
Diamètre53 mm
-
Hauteur30 mm
Fréquence
-
Fréquence de transmission868 MHz
-
Fréquence de réception radio868.3 MHz
Puissance
-
Puissance consommée3 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN2 W
-
Transformateurs conventionnels1500 VA
-
Transformateurs électroniques1500 W
-
Puissance d'émission radio< 10 mW
Détection
-
Dimensions du capteur (Ø x H)53 x 30 mm
Matières
-
Aspect de la surfacemat
Gestion de l'éclairage
-
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)450 W
-
- non compensées800 W
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Lampes à économie d'énergie100 W
-
P max. avec tubes fluo duo comp. série1008 W
-
Lampes fluocompactes100 W
-
Lampes fluorescentes à compensation parallèle250 W
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec LED de configuration et de fonction ; avec LED de contrôle et d'état de la transmission marche/arrêt
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence2300 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V2300 W
Installation, montage
-
Mode de montagepour montage à l'arrière de modules encastrés
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide2,5mm²
-
Type de contact1F
-
Type de raccordementavec bornes surélevées à vis
-
Raccordement de busintégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Configuration
-
Modes de configuration supportéseasy, system, PB, quicklink
-
Programmationconfiguration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Non
Equipement
-
Nombre de sorties1
-
Nombre de canaux radio1
-
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs/récepteurs
-
Expansibilité modulaireNon
-
Transmitter duty cycle1 %
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
-
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 % (sans condensation)
Identification
-
ApplicationsActionneurs de radio KNX
-
Gamme de produits:sortie
-
Appareil de la familleTR
-
Gamme design principaleBERKER.NET
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TRB201
PDF2 MB -
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour TRB201
PDF1 MBAnnexe notice pour TRB201
PDF5 MB -
Informations techniques
PDF5 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TRB201
VD5135 KBBase de donnés ETS pour TRB201
KNXPROD138 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TRB201 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TRB201 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation