Prise gigogne ON/OFF 16A KNX radio QL TRC270F
EAN
3250615989369
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busbus radio
Fonctions
-
Module de bus amovibleNon
Modèle
-
Nombre de modules0
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue195 / 230 / 253 V
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée0
-
Courant traversant max16 A
-
Courant assigné nominal16 A
Fréquence
-
Fréquence de transmission868 MHz
Puissance
-
P max. avec transfos électroniques1200 W
-
Capacité de coupure max.3680 W
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Non
Equipement
-
Nombre de sorties1
-
Radio bidirectionnelleOui
-
Expansibilité modulaireNon
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TRC270F
PDF1 MB -
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour TRC270F
PDF1 MBAnnexe notice pour TRC270F
PDF5 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TRC270F
KNXPROD147 KBBase de donnés ETS pour TRC270F
VD5147 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TRC270F
PDF1 MB -
Technique - Description fonctionnelle
Description de fonction TX100 pour TRC270F
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TRC270F
PDF316 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TRC270F du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TRC270F du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation