Module 2 sorties 10A IP55 KNX radio • TRE202 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Automatismes du bâtiment
  • Système KNX
  • Modules de sorties
  • Version saillie
  • TRE202

Module 2 sorties 10A IP55 KNX radio QL

TRE202

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Module 2 sorties 10A IP55 KNX radio QL TRE202

EAN
3250615989338
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    KNX
  • Mode de fixation
    en saillie
Fonctions
  • Fonctions supplémentaires ETS
    fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode marche/arrêt, affichage d'état
  • Fonction
    fonction Reset (Retour au réglage d'usine) ; fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio ; Fonctions supplémentaires easy : +6 scènes
  • Scènes de lumière
    mémorisation des scènes verrouillable ; appel des scènes par appareils radio KNX
  • Fonctions quicklink
    fonctions quicklink : commutation, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, commande forcée
Modèle
  • Nombre de modules
    0
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
  • Utilisation
    avec actionnement manuel marche/arrêt pour chaque canal
  • Commande
    Commande, p. ex. par interrupteur, poussoir, minuterie
  • Touche / bouton
    avec touche de configuration et de fonction
Connectivité
  • Protocole radio
    Radio KNX
  • Catégorie du récepteur
    2
Tension
  • Tension de service par bus
    21…32 V DC
  • Tension d'alimentation du système
    230V AC
Intensité du courant
  • Nombre de circuits d'entrée
    0
  • Courant traversant max
    10 A
Dimensions
  • Longueur
    150 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    53 x 27 mm
  • Hauteur
    35 mm
  • Largeur
    85 mm
Fréquence
  • Fréquence de réception radio
    868.3 MHz
Puissance
  • Puissance de sortie
    2300 W
  • Transformateurs conventionnels
    par canal 600 VA
  • Transformateurs électroniques
    par canal 600 W
  • Puissance d'émission radio
    < 10 mW
Matières
  • Aspect de la surface
    mat
Gestion de l'éclairage
  • Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)
    6 x 58 W par canal
  • - non compensées
    600 VA par canal
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Lampes à économie d'énergie
    100 W
  • P max. avec tubes fluo duo comp. série
    600 W
  • Lampes fluocompactes
    18 W
Gestion de l'éclairage LED
  • Lampes LED 230 V
    je Kanal 100 W
  • LED
    avec LED de contrôle pour marche/arrêt ; avec LED de configuration et de fonction
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    1500 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    par canal 1500 W
Connexion
  • Type de contact
    2F
  • Type de raccordement
    avec bornes surélevées à vis
  • Raccordement de bus
    intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Câble
  • Antitraction
    avec plaque de montage et supports de câbles
Configuration
  • Modes de configuration supportés
    system, easy, PB
  • Programmation
    configuration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Eléments fournis
  • Raccordement bus incl.
    Non
Equipement
  • Nombre de sorties
    2
  • Nombre de liens quicklink
    max. 20 émetteurs/récepteurs
  • Transmitter duty cycle
    1 %
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…55 °C
  • Consommation énergétique
    faible besoin en énergie propre
  • Humidité relative de l'air (sans condensation)
    0…65 %
Identification
  • Applications
    Actionneurs de radio KNX
  • Gamme de produits:
    sortie
  • Gamme design principale
    BERKER.NET

Documents

  • Image produit

    Image TRE202 | Hager Afrique

    Image produit TRE202

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour TRE202 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TRE202

    PDF
    2 MB
  • Technique - Annexe Produit

    Image Annexe notice pour TRE202 | Hager Afrique

    Annexe notice pour TRE202

    Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    PDF
    1 MB
    Image Annexe notice pour TRE202 | Hager Afrique

    Annexe notice pour TRE202

    Notice de configuration quicklink pour produits radio

    PDF
    5 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image Base de donnés ETS pour TRE202 | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TRE202

    Logiciel d'application ETS du TRE202

    KNXPROD
    123 KB
    Image Base de donnés ETS pour TRE202 | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TRE202

    Logiciel d'application ETS du TRE202

    VD5
    119 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour TRE202 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TRE202

    Declaration

    PDF
    122 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour TRE202 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TRE202 du

    RoHS declaration TRE202 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour TRE202 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TRE202 du

    REACH declaration TRE202 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TRC270F - Prise gigogne ON/OFF 16A KNX radio QL
    TRC270F
    Prise gigogne ON/OFF 16A KNX radio QL
  • 2
    TRE201 - Module 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL
    TRE201
    Module 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL
  • 3
    TRE400 - Module 1 entrée + 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL
    TRE400
    Module 1 entrée + 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL
  • 4
    TRB201 - Module 1 sortie 16A à encastrer KNX radio QL
    TRB201
    Module 1 sortie 16A à encastrer KNX radio QL
  • 5
    TRE221 - Module 1 sortie volet roulant IP55 KNX radio QL
    TRE221
    Module 1 sortie volet roulant IP55 KNX radio QL

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group