![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
2 Entrées + 1 Sortie VR à encastrer KNX radio QL TRB521
EAN
3250615985200
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
-
Nombre de sorties stores volet roulant1
Fonctions
-
Module de bus amovibleNon
-
Fonctions supplémentaires ETSfonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode de fonctionnement, commande à 1 touche montée/descente, 2 alarmes, affichage d'état ; Fonction supplémentaire ETS : fonction de répéteur
-
Fonctions quicklinkfonctions quicklink : store, 2 scènes, commande forcée, poussoir montée/descente
Modèle
-
Nombre de modules0
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
Connectivité
-
Protocole radioRadio KNX
-
Catégorie du récepteur2
Principales caractéristiques électriques
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50 Hz
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée2
-
Courant de commutation max.5 A
Dimensions
-
Dimensions (Ø x H)53 x 27 mm
-
Diamètre53 mm
-
Hauteur27 mm
Fréquence
-
Fréquence de réception radio868.3 MHz
Puissance
-
Puissance d'emploi à 230V en AC11150 W
-
Puissance d'émission radio< 10 mW
Mesures
-
Tension d'acquisition d'entréepar canal 5 V
Connexion
-
Section de conducteur0.75…2.5 mm²
-
Type de raccordementavec bornes surélevées à vis
Câble
-
Longueur de câble binaire extensible àmax. 5 m
-
Longueur de câble binaire≈ 20 cm
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem, PB
-
Réglage des lamelles par durée du signal< 1 s
Equipement
-
Nombre de canaux radio2
-
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs/récepteurs
-
Automaintien de 2 min. par durée du signal> 1 s
-
Transmitter duty cycle1 %
-
Temps de commutation en cas de modification du sens< 0.6 s
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…45 °C
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 % (sans condensation)
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TRB521
PDF796 KB -
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour TRB521
PDF5 MB
Plus de documentation