![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
1 Entrée + 1 Sortie 10A à encastrer KNX radio QL TRB501
EAN
3250615985002
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
-
Nombre de sorties stores volet roulant0
-
Mode de fixationencastré
Fonctions
-
Fonctions supplémentaires ETSFonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode de fonctionnement marche / arrêt, commande à 1 touche montée / descente, poussoir, 2 alarmes, affichage d'état, fonction de répéteur
-
Fonctions quicklinkfonctions quicklink : commutation, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, commande forcée
Modèle
-
Nombre de modules0
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
Connectivité
-
Protocole radioRadio KNX
-
Catégorie du récepteur2
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue195 / 230 / 253 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension d'entrée5 V
-
Tension de service230 V AC
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée1
-
Courant assigné nominal10 A
Dimensions
-
Dimensions (Ø x H)53 x 30 mm
Puissance
-
Puissance maximum en incandescent par sortie1500 VA
-
Transformateurs conventionnels800 W
-
Transformateurs électroniques600 W
-
Puissance d'émission radio< 10 mW
Endurance
-
Transmitter duty cycle1 %
Mesures
-
Tension d'acquisition d'entrée5 V
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Lampes fluorescentes compactes100 W
-
Lampes fluorescentes à compensation parallèle250 W
Gestion des ampoules incandescentes
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V1500 W
Connexion
-
Type de raccordementavec bornes surélevées à vis
Câble
-
Longueur de câble binaire extensible àmax. 5 m
-
Longueur de câble20 cm
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
Equipement
-
Nombre de sorties1
-
Nombre de canaux radio1
-
Nombre de voies1
-
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs/récepteurs
Sécurité
-
Indice de protection IPIP30
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…45 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TRB501
PDF891 KB -
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour TRB501
PDF5 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TRB501
KNXPROD158 KBBase de donnés ETS pour TRB501
VD5170 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TRB501
PDF1 MBDescription d'application ETS pour TRB501
PDF2 MB
Plus de documentation