![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
1 Sortie VR à encastrer KNX radio QL TRB221
EAN
3250615989307
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
-
Nombre de sorties stores volet roulant1
-
Mode de fixationencastré
Fonctions
-
Module de bus amovibleNon
Modèle
-
Nombre de modules0
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
Principales caractéristiques électriques
-
Type de tension d'alimentationAC
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée0
-
Courant de commutation max.5 A
Puissance
-
Puissance d'emploi à 230V en AC11000 W
Matières
-
Couleurgris
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Non
Equipement
-
Radio bidirectionnelleOui
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…45 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour TRB221
PDF1 MBAnnexe notice pour TRB221
PDF5 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TRB221
VD5137 KBBase de donnés ETS pour TRB221
KNXPROD139 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TRB221
PDF1 MB -
Technique - Description fonctionnelle
Description de fonction TX100 pour TRB221
PDF1 MB
Plus de documentation