Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2M ΚΑΘ. DUNE • WXP0343 | Hager
EAN
3250617199636
Συσκευασία
1 τμχ

GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ DUNE WXP0343

Τιμή
9,07 €
/ τμχ

Διατίθεται επίσης σε

2
2
3
3

Ολοκληρώστε το συστημά σας

Απαραίτητα αξεσουάρ

Previous
Previous

Προαιρετικά αξεσουάρ

  • Δείτε περισσότερα (41)
    • Πλακίδια 16 διαθέσιμα προϊόντα
    • Μηχανισμοί εντολής και φωτεινής σήμασης 3 διαθέσιμα προϊόντα
    • Λυχνίες διακοπτών / μπουτόν 9 διαθέσιμα προϊόντα
    • Μπουτόν BUS KNX 3 διαθέσιμα προϊόντα

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα

    Τεχνικές ιδιότητες

    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων διακόπτη
      3
    Υλικά
    • Χρώμα
      Dune
    • Κωδικός RAL
      1013
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Γυαλιστερό
    • Υλικό
      πολυαν­θρακικό (PC)
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      230 mm
    • Πλάτος
      92 mm
    • Βάθος
      9,30 mm
    Παρελ­κόμενα
    • Πλακίδια με θέση επιγραφής
      Οχι
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Θέση τοποθέτησης/σύν­δεσης
      Κάθετα
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP21
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK05

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα