GALLERY ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ 2xUSB ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2 ΣΤ. PURE WXD112B
EAN
3250617190060
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
5,05 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςUSB
Διαστάσεις
-
Πλάτος45 mm
-
Ύψος45 mm
-
Βάθος8 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτήριξη Snapp-on
Υλικά
-
ΧρώμαPure
-
Κωδικός RAL9016
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Κείμενο
-
ΕπιγραφήΧωρίς πεδίο επιγραφής
-
ΈξοδοςΜε ίσια έξοδο
-
Σχετικές σειρέςgallery
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-11-29
PDF178,20 kBDeclaration of conformity International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση