KEYSTONE MODULE Displayport (MINIDP) VZ10DS
Τιμή
24,16 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 21 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος25,30 mm
-
Πλάτος16 mm
-
Βάθος49 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ10DS
KEYSTONE MODULE Displayport (MINIDP)
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση