MODULE ΡΑΓΑΣ RJ45 CAT 5E UTP TN004S
EAN
3250615949905
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
16,13 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Καλώδια μικτονόμησης 3 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αναγνωριστικό (ID)
-
ΚατηγορίαCat5e
Καλώδιο
-
AWGAWG 26-22
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΤερματικό κοπής, διπλή πρίζα TV τύπου F
Διαστάσεις
-
Ύψος90 mm
-
Μήκος62 mm
-
Πλάτος17,50 mm
Εξοπλισμός
-
ΘωρακισμένοΟχι
-
Κατάλληλο για κυκλικό καλώδιοΝαί
Συνθήκες χρήσης
-
Σύνδεση χωρίς εργαλείαΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, pt-PT, sv-SE 2021-10-04
PDF607,39 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-01-28
PDF122,04 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση