KEYSTONE MODULE HDMI ΣΕ ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΩΝ VZ20HA
EAN
3250611008385
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
21,24 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος24 mm
-
Πλάτος16 mm
-
Βάθος34 mm