KEYSTONE MODULE ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΔΙΠΛΗ LC/LC VZ10LLC
Τιμή
25,69 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 24 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος20,57 mm
-
Πλάτος20 mm
-
Βάθος35 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ10LLC
KEYSTONE MODULE ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΔΙΠΛΗ LC/LC
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση