KEYSTONE MODULE HDMI VZ20HS
Τιμή
17,49 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 21 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος20 mm
-
Πλάτος16 mm
-
Βάθος30 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ20HS
KEYSTONE MODULE HDMI
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση