KEYSTONE MODULE ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΜΟΝΗ SC/SC VZ10LSC
Τιμή
22,98 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 24 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος20 mm
-
Πλάτος20 mm
-
Βάθος32 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ10LSC
KEYSTONE MODULE ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΜΟΝΗ SC/SC
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση