- volta multimedia
- volta hybrid
- volta multimedia
- volta hybrid
- Δείτε περισσότερα
E-DAT MODULE ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΔΙΠΛΗ LC-DUPLEX VZ318LC
Τιμή
25,46 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 21 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για τύπο ερμαρίουΧωνευτό, Τοποθετημένο σε κοίλο τοίχο, Επίτοιχης τοποθέτησης
Διαστάσεις
-
Ύψος20 mm
-
Πλάτος15,00 mm
-
Βάθος45 mm
Υλικά
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ318LC
E-DAT MODULE ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΔΙΠΛΗ LC-DUPLEX
PDF -
Handbook
Handbook en-GB 2026-04-02
PDF34,65 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-13
PDF321,32 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση