KEYSTONE MODULE USB 3.0 ΘΗΛ/ΘΗΛ 90 ΜΟΙΡ. VZ30UA
EAN
3250611008408
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
18,63 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος20 mm
-
Πλάτος16 mm
-
Βάθος35 mm