- volta multimedia
- volta hybrid
- volta multimedia
- volta hybrid
- Δείτε περισσότερα
E-DAT MODULE ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ IEC ΘΗΛΥΚΟ VZ316FB
Τιμή
17,83 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 21 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για τύπο ερμαρίουΧωνευτό, Τοποθετημένο σε κοίλο τοίχο, Επίτοιχης τοποθέτησης
Διαστάσεις
-
Ύψος20 mm
-
Πλάτος15,00 mm
-
Βάθος50 mm
Υλικά
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ316FB
E-DAT MODULE ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ IEC ΘΗΛΥΚΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-13
PDF321,32 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση