The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες οικιακοί
    • vector IP65
    • VE212N
    Ο επίτοιχος πίνακας διανομής VE212N IP65 της σειράς vrctor της Hager, 2 σειρών/12 στοιχείων ανά σειρά (24M), προσφέρει υψηλή προστασία και ασφαλή διανομή για απαιτητικούς εσωτερικούς χώρους με υγρασία ή σκόνη. Υποστηρίζει έως 400V και 63A και διαθέτει διάφανη πόρτα, 2 ράγες, 12 εισόδους καλωδίων και μπλοκ ουδετέρου και γείωσης για οργανωμένη καλωδίωση. Με IP65, IK08, Κλάση μόνωσης II και δοκιμή πυρακτώσεως 750°C, εξασφαλίζει αυξημένη αντοχή και αξιοπιστία.
    EAN
    3250616455122
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • vector IP65

    VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X12M VE212N VE212N

    Τιμή
    84,30 €
    / τμχ
    84,30 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X12M VE212N

    VE212N

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Καλύμ­ματα κενών θέσεων 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Εξαρ­τήματα σύνδεσης πινάκων 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Κλει­δαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Κοινά εξαρ­τήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Καλύμ­ματα κενών θέσεων
    • Εξαρ­τήματα σύνδεσης πινάκων
    • Κλει­δαριές
    • Κοινά εξαρ­τήματα
    • VZ415

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 12M RAL7035 UNIVERSAL

      2,39 €  / τμχ*
    • P012

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 12M

      2,54 €  / τμχ*
    • VZ754

      ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ VΕ112N-VΕ318N

      13,06 €  / τμχ*
    • VZ311

      ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ VΕCTOR

      23,48 €  / τμχ*
    • VZ759

      ΤΑΠΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ M20

      6,80 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Σύνδεση
    • Αριθμός εξαρ­τημάτων εισόδου καλωδίων
      12
    Τάση
    • Ονομαστική τάση
      400 - 400 V
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Κατάλ­ληλο για εξωτερική χρήση
      Οχι
    • Τοποθέτηση
      Επίτοιχη τοποθέτηση
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      63 A
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός ραγών
      2
    • Αριθμός σειρών
      2
    • Αριθμός τμήματος σε πλάτος
      1
    • με κλει­δαριά
      Οχι
    • Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου
      Ναί
    • Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης
      Ναί
    • Έχει πλάκα τοποθέτησης
      Οχι
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      24
    Λειτουρ­γίες
    • Με εισόδους αγωγών
      Ναί
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      427 mm
    • Πλάτος
      310 mm
    • Βάθος
      151 mm
    • Αριθμός μονάδων πλάτους
      24
    Κάλυμμα, πόρτα
    • Αριθμός πορτών ερμαρίου
      1
    • Αριθμός κλει­δαριών
      0
    • Με διάφανη πόρτα
      Ναί
    • Τύπος πόρτας ερμαρίου
      Μονή πόρτα
    Υλικά
    • Υλικό
      Πολυστερίνη (PS)
    • Κωδικός RAL
      7035
    • Χρώμα
      Ανοιχτό γκρι
    • Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
      Οχι
    Ασφάλεια
    • Κλάση προστασίας
      Κατηγορία μόνωσης II
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK08
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP65
    • Τύπος κλει­δώματος
      Κλεί­δωμα με κουμπωτή κλει­δαριά, χωρίς κλει­δαριά
    • Glow wire test
      750 °C
    • Βαθμός προστασίας με πόρτα
      IP65

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document en-GB 2022-09-20
    PDF
    343,24 kB
    REACH declaration VE212N
    PDF
    RoHS report VE212N
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VE212N | Hager

      Εικόνα προϊόντος VE212N

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VE212N | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VE212N

      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X12M

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2022-02-07 | Hager

      Installation manual International 2022-02-07

      PDF
      4,31 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      402,31 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      VE218N - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X18M VE218N
      VE218N
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X18M
      Τιμή
      116,40 €
      / τμχ
      116,40 €
      / τμχ
    • 2
      VE212PN - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X12M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      VE212PN
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X12M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      Τιμή
      117,67 €
      / τμχ
      117,67 €
      / τμχ
    • 3
      VE110N - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X10M VE110N
      VE110N
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X10M
      Τιμή
      40,89 €
      / τμχ
      40,89 €
      / τμχ
    • 4
      VE110PN - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X10M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      VE110PN
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X10M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      Τιμή
      55,56 €
      / τμχ
      55,56 €
      / τμχ
    • 5
      VE106PN - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X6M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      VE106PN
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X6M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      Τιμή
      46,65 €
      / τμχ
      46,65 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα