VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X10M VE110N
EAN
3250616453128
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
36,06 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μπλοκ διανομής 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Κλειδαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξαρτήματα σύνδεσης πινάκων 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης & σήμανσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 1 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων6
Τάση
-
Ονομαστική τάση400 - 400 V
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών1
-
Αριθμός σειρών1
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΝαί
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων10
Λειτουργίες
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος210 mm
-
Πλάτος237 mm
-
Βάθος114 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους10
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών0
-
Με διάφανη πόρταΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΠολυστερίνη (PS)
-
Κωδικός RAL7035
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολίαΟχι
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP65
-
Τύπος κλειδώματοςΚλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
-
Glow wire test750 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2022-02-07
PDF4,31 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-14
PDF257,02 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση