ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 18ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 5mm 200x253mm ΓΚΡΙ VE09057011
EAN
4012002244401
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
84,88 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
GTVR300
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ GALLERY 45x45 6ΣΤ
9,28 €/ τμχ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα αρθρωτών καναλιών 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Με πλαίσιο προστασίας χαλιούΝαί
-
Με άνοιγμαΝαί
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος77 mm
-
Ενσωματωμένο πλάτος253 mm
-
Ενσωματωμένο μήκος200 mm
-
Μήκος219 mm
-
Πλάτος272 mm
-
Πάχος εσοχής χαλιού5 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδοΝαί
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμαΝαί
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδοΝαί
-
Κατάλληλο για υγρό καθάρισμαΟχι
Οδηγίες
-
Συντήρηση δαπέδουστεγνό καθάρισμα
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
ΧρώμαIron grey
-
Κωδικός RAL7011
Κάλυμμα, πόρτα
-
Υλικό κάλυψηςΠολυαμίδιο (PA)
Συνθήκες χρήσης
-
Μέγιστο φορτίο3 - 5 kN
Λειτουργίες
-
Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησηςΝαί
Σχήμα
-
ΣχήμαΟρθογώνιο
Κείμενο
-
Έξοδος καλωδίουΜε έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων1
-
Αριθμός υποδοχών SCHUKO9
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών9
-
Αριθμός κουτιών εξόδου3
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK08
-
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάστασηIP30
-
Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις)E09
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2016-05-10
PDF2,20 MB -
Installation manual
Installation manual International 2016-05-10
PDF2,45 MB -
Technical appendix (single product)
Floor installation systems, Information for the floor layer
Technical appendix (single product) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MB -
STEP files
STEP files International 2022-10-06
STP1,16 MB -
Product Drawing
Technical Drawing of VE0905
Product Drawing International 2022-10-07
PDF141,67 kB -
Handbook
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handbook en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF48,47 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2017-11-20
PDF120,65 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση