QUADRO ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΜΠΑΡΩΝ 25Χ5 UT88C
EAN
3250616306523
Συσκευασία
2 τμχ
Τιμή
21,93 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 27 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα160 A
Διαστάσεις
-
Πλάτος/πάχος διανομής5 - 5 mm
-
Ύψος μπάρας ιανομής25 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
Περισσότερα τεκμηρίωση