Η διαφανής πόρτα FM567 της σειράς quadro της Hager, διαστάσεων 1710x885x54 mm, προσφέρει προστασία IP55 και άμεση ορατότητα του εξοπλισμού χωρίς άνοιγμα του ερμαρίου. Με λευκό βερνικωμένο φινίρισμα RAL9010 και στιβαρή κατασκευή, εξασφαλίζει αντοχή και καθαρή αισθητική. Διαθέτει κλείδωμα 3 σημείων 7 mm με μία κλειδαριά για αυξημένη ασφάλεια σε βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250612635672
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.710 mm
-
Πλάτος885 mm
-
Βάθος54 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΝαί
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΚλειδαριά πόρτας
-
Αριθμός κλειδαριών1
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός κλειδιών1
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM567
QUADRO ΠOΡΤA ΔΙΑΦΑΝΗΣ 1710X885
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF614,22 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF318,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση