Η αδιαφανής πόρτα FM558 της σειράς quadro της Hager, διαστάσεων 1860x900x58 mm, προσφέρει αξιόπιστη προστασία και αισθητική ολοκλήρωση για ερμάρια διανομής. Με μεταλλική κατασκευή ηλεκτροστατικής βαφής σε λευκό RAL9010 και βαθμό προστασίας IP55, προστατεύει τον εξοπλισμό από σκόνη και υγρασία. Το κλείδωμα 3 σημείων 7 mm με μία κλειδαριά ενισχύει την ασφάλεια της εγκατάστασης.
EAN
3250612635580
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Θήκες εγγράφων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.860 mm
-
Πλάτος900 mm
-
Βάθος58 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΟχι
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΚλειδαριά πόρτας
-
Αριθμός κλειδαριών1
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός κλειδιών1
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM558
QUADRO ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 1860X900MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF614,22 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF318,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση