Η αδιαφανής πόρτα FM559 της σειράς quadro της Hager, διαστάσεων 2010x900x58 mm, προσφέρει υψηλή προστασία και ασφαλή πρόσβαση σε ηλεκτρικούς πίνακες και ερμάρια. Με μεταλλική κατασκευή σε λευκό RAL9010 και ηλεκτροστατική βαφή, εξασφαλίζει αντοχή και βαθμό προστασίας IP55 απέναντι σε σκόνη και νερό. Διαθέτει κλείδωμα 3 σημείων 7 mm με μία κλειδαριά για αυξημένη ασφάλεια.
EAN
3250612635597
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Θήκες εγγράφων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος2.010 mm
-
Πλάτος900 mm
-
Βάθος58 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΟχι
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΚλειδαριά πόρτας
-
Αριθμός κλειδαριών1
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός κλειδιών1
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM559
QUADRO ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 2010X900MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF614,22 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF318,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση