QUADRO ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛ. UC823&UC824 UC821
EAN
3250616138216
Συσκευασία
25 τμχ
Τιμή
6,04 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 20 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος60 mm
-
Βάθος25 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
ΥλικόΜεταλλικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC821
QUADRO ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛ. UC823&UC824
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση