ΚΑΛΩΔΙΟ ΒUS KNX 500M TG019
EAN
3250615870193
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
689,84 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Καλώδιο
-
Μήκος καλωδίου500 m
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΠράσινο
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-30 - 70 °C
Σύνδεση
-
Διατομή αγωγού0,80 - 0,80 mm²
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
Περισσότερα τεκμηρίωση