LED ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ KNX TXB322/TXB344 (ΣΕΤ 4ΤΜΧ) TG308
EAN
3250615873088
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
14,26 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C