ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10KA C 3X0,5A NCN300A
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Επόμενα προϊόντα:
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα0,50 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 230 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-215 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)10 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 230V (IEC/EN 60947-2)30 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)15 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25 °C0,69 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C0,67 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C0,66 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C0,64 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C0,63 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C0,61 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C0,59 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C0,58 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C0,56 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C0,54 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C0,52 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C0,50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C0,48 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C0,45 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C0,43 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C0,40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C0,37 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C0,34 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65 °C0,31 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70 °C0,27 A
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι3P
-
ΚαμπύληC
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-110 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,80 - 2,80 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue415 - 415 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Απόσταση από το δίκτυο60 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In4,35 W
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας4.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών20.000
Συνδεσιμότητα
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος52,50 mm
-
Βάθος70 mm
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product data sheet
UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf
Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.
PDF204,90 kB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση