Η αυτόματη ασφάλεια MBN325 της Hager, 3 πόλων, 25A και καμπύλης B, προστατεύει τριφασικά κυκλώματα από υπερεντάσεις και βραχυκυκλώματα. Διαθέτει ικανότητα διακοπής 6kA, Icu 10kA, λειτουργία σε 230-400V AC και πλάτος 52,5mm (3 στοιχεία). Η συμβατότητα με διχαλωτές μπάρες και οι ακροδέκτες έως 35mm² διευκολύνουν την εγκατάσταση σε πίνακες διανομής.
EAN
3250614310423
Συσκευασία
4 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN25 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)10 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C30,51 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C29,9 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C29,29 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C28,68 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C28,06 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C27,45 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C26,84 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C26,23 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C25,61 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C24,23 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C23,46 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C22,69 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C21,92 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C21,15 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C20,38 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C19,61 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C18,84 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 400V AC (IEC60898-1)6 kA
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι3P
-
ΚαμπύληB
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-16 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,80 - 2,80 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Δυνατότητα τοποθέτησης 360°Ναί
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 400 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1 - 35 mm²
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1 - 35 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 25 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1 - 35 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Απόσταση από το δίκτυο35 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Προστασία από υγρασίαΓια όλα τα κλίματα
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN10,10 W
Συνδεσιμότητα
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος52,50 mm
-
Βάθος70 mm
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας4.000
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MBN325
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ B 6KA 3X25Α
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση