ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ QUICKCONNECT ΦΑΣΗΣ (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ) KN99P
Τιμή
22,08 €
/ Σετ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 15 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Διαστάσεις
-
Πλάτος12 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui400 V
Υλικά
-
ΧρώμαΚαφέ
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
Κωδικός RAL8014
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση πτερυγίου/ελατηρίου
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KN99P
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ QUICKCONNECT ΦΑΣΗΣ (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
PDF -
Installation manual
Montageanleitung Brücke
Installation manual International 2020-01-01
PDF387,92 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-16
PDF200,90 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-04-26
PDF100,30 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-02-06
PDF217,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση