Ο αυτόματος διακόπτης ισχύος HDA041L x160 της Hager, 4 πόλων και ονομαστικού ρεύματος 40A, παρέχει αποτελεσματική προστασία κυκλωμάτων από υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα. Η συμπαγής σχεδίαση, η υψηλή διακοπτική ικανότητα και η εύκολη τοποθέτηση σε ράγα DIN τον καθιστούν ιδανικό για κτιριακές, εμπορικές και ελαφρές βιομηχανικές εφαρμογές όπου απαιτείται ασφαλής τετραπολική προστασία.
EAN
3250613136505
Συσκευασία
1 τμχ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 18kA 4P 40Α HDA041L HDA041L
Τιμή
168,98 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Χεριστήρια για αυτόματους διακόπτες ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Τύπου A-HI για σειρές x160 και x250 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 3 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN40 A
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)18 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 240V (IEC/EN 60947-2)25 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 230 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-225 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 400 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-218 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C σύμφωνα με το IEC 6094749,50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C σύμφωνα με το IEC 6094749,50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C σύμφωνα με το IEC 6094748,40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C σύμφωνα με το IEC 6094747,30 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C σύμφωνα με το IEC 6094746,10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C σύμφωνα με το IEC 6094745 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C σύμφωνα με το IEC 6094743,80 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C σύμφωνα με το IEC 6094742,50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C σύμφωνα με το IEC 6094741,30 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C σύμφωνα με το IEC 6094740 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C σύμφωνα με το IEC 6094738,60 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C σύμφωνα με το IEC 6094748,40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C σύμφωνα με το IEC 6094737,20 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C σύμφωνα με το IEC 6094735,70 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C σύμφωνα με το IEC 6094734,20 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΕναλλαγή
-
Τύπος κατασκευής της συσκευήςΟλοκληρωμένη συσκευή
Ενεργοποίηση
-
Χρόνος απόκρισης κατά το άνοιγμα10 ms
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui690 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue220 - 415 V
Λειτουργίες
-
Μονάδα ενεργοποίησηςTM F/F
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN11 W
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας10.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών20.000
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP4X
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής4 - 70 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού4 - 95 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΕμπρός
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Ρυθμίσεις
-
Ρύθμιση θερμικής προστασίας xIN1, 1
Διαστάσεις
-
Ύψος130 mm
-
Πλάτος100 mm
-
Βάθος68 mm
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΝαί
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Χρόνος ενεργοποίησης μαγνητικής προστασίας0 - 0 ms
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HDA041L
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 18kA 4P 40Α
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF346,59 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση