Το διαφορικό μπλοκ HBT250H της Hager, για διακόπτες ισχύος P250 έως 250A, προσφέρει ρυθμιζόμενη προστασία διαρροής τύπου A HI με υψηλή ανοσία σε ανεπιθύμητες αποζεύξεις. Η δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας επιτρέπει την προσαρμογή στις απαιτήσεις της εγκατάστασης, εξασφαλίζοντας αυξημένη ασφάλεια και λειτουργική συνέχεια σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
EAN
3250613150860
Συσκευασία
1 τμχ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ P250 4P 250A ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ HBT250H HBT250H
Τιμή
883,67 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Προεκτάσεις και τερματικά σύνδεσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 8 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN250 A
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςA HI
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
Σύνδεση
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς35 - 185 mm²
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς35 - 150 mm²
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HBT250H
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ P250 4P 250A ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2022-03-09
PDF11,79 MB -
Handbook
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-01-21
PDF805,77 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2020-10-06
PDF128,42 kB
Declaration Of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2023-11-16
PDF419,76 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF255,36 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση