TEHALIT GBD ΚΑΝΑΛΙ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 134x56mm ΜΑΥΡΟ GBD5013109011
EAN
4012740856294
Συσκευασία
12 Μέτρα
Τιμή
27,04 €
/ μέτρο
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Οδηγοί ευθυγράμμισης καναλιών 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Τερματικά καλύμματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εσωτερικές γωνίες 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξωτερικές γωνίες 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Επίπεδες γωνίες 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 4 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος54 mm
-
Πλάτος134 mm
-
Μήκος2.000 mm
-
Εσωτερική διατομή5.330 - 5.330 mm²
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός συναρμολογούμενων καπακιών2
-
Πλάτος καλύμματος 145 mm
-
Πλάτος καλύμματος 245 mm
-
Πλάτος καλύμματος 30
Χωρητικότητα
-
Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11, 50% γεμάτο, με συσκευές)15
-
Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)37
Συμβατότητα
-
Συμβατή μορφή εγκατάστασης συσκευήςDirect 45 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Διάτρηση βάσηςΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαGraphite black
-
Κωδικός RAL9011
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP40
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 60 °C
Συνδεσιμότητα
-
Σύνδεσμος καναλιούΠροσαρμοστές ως ξεχωριστός κωδικός
Εξοπλισμός
-
Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίωνΟχι
-
Αριθμός συγκρατητήρων καλωδίων ανά μέτρο0
-
Με προστατευτικό φιλμΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product licence
Product licence International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF47,92 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2017-01-13
PDF24,92 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση