TEHALIT GBD ΚΑΝΑΛΙ 54x54mm ΜΑΥΡΟ GBD5005009011
EAN
4012740856270
Συσκευασία
16 Μέτρα
Τιμή
12,64 €
/ μέτρο
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Τερματικά καλύμματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Σύνδεσμοι καλυμμάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Διαχωριστικά καλωδίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Κουτιά εγκατάστασης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος54 mm
-
Πλάτος54 mm
-
Μήκος2.000 mm
-
Εσωτερική διατομή2.500 - 2.500 mm²
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός συναρμολογούμενων καπακιών1
-
Πλάτος καλύμματος 145 mm
-
Πλάτος καλύμματος 20
-
Πλάτος καλύμματος 30
Χωρητικότητα
-
Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, με συσκευές)4
-
Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)15
Συμβατότητα
-
Συμβατή μορφή εγκατάστασης συσκευής47 x 45 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Διάτρηση βάσηςΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαGraphite black
-
Κωδικός RAL9011
Συνδεσιμότητα
-
Σύνδεσμος καναλιούΧωρίς σύζευξη
Εξοπλισμός
-
Περιλαμβάνεται κλιπ στερέωσης καλωδίωνΟχι
-
Αριθμός συγκρατητήρων καλωδίων ανά μέτρο0
-
Με προστατευτικό φιλμΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product licence
Product licence International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2017-01-13
PDF24,92 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση