The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα διανομής καλωδίων
    • Κανάλια εγκατάστασης
    • Σύστημα καναλιών εγκατάστασης tehalit.GBD & tehalit.GBA
    • GBA50X9
    EAN
    4012740023351
    Συσκευασία
    1 Σετ
    • Εξαρ­τήματα καναλιών tehalit.GBD & tehalit.GBA
    • Σύστημα καναλιών εγκατάστασης tehalit.GBD & tehalit.GBA
    • Δείτε περισσότερα

    TEHALIT GBA ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 85x56 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ GBA50X9

    Τιμή
    11,20 €
    / τμχ
    11,20 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    TEHALIT GBA ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 85x56 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

    GBA50X9

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      50 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό
    Εξοπλισμός
    • Με εξισορ­ρόπηση δυναμικού
      Ναί
    • Σχετικές σειρές
      GBA 50x85, GBA 50x131, GBA 50x161, GBD 50x160

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration GBA50X9
    PDF
    RoHS report GBA50X9
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα GBA50X9 | Hager

      Εικόνα προϊόντος GBA50X9

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GBA50X9 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GBA50X9

      TEHALIT GBA ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 85x56 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

      PDF
    • Product licence

      Εικόνα Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager

      Product_Licence_NF004_1075_GBA

      Product licence International 2021-02-12

      PDF
      996,55 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-07

      PDF
      300,51 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      L5802 - TEHALIT GBA ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ (ΣΕΤ 25ΤΜΧ)
      L5802
      TEHALIT GBA ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ (ΣΕΤ 25ΤΜΧ)
      Τιμή
      87,81 €
      / τμχ
      87,81 €
      / τμχ
    • 2
      L4181GNGE - TEHALIT GBA ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 150mm
      L4181GNGE
      TEHALIT GBA ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 150mm
      Τιμή
      3,55 €
      / τμχ
      3,55 €
      / τμχ
    • 3
      L5561 - ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ BA7A 85mm
      L5561
      ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ BA7A 85mm
      Τιμή
      181,41 €
      / τμχ
      181,41 €
      / τμχ
    • 4
      GBD500859 - TEHALIT GBD ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 85x56
      GBD500859
      TEHALIT GBD ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 85x56
      Τιμή
      3,32 €
      / τμχ
      3,32 €
      / τμχ
    • 5
      GBD501009 - TEHALIT GBD ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 105x56
      GBD501009
      TEHALIT GBD ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 105x56
      Τιμή
      3,94 €
      / τμχ
      3,94 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα