The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα διανομής καλωδίων
    • Κανάλια διανομής
    • Σύστημα καναλιών διανομής tehalit.LF
    • L5561
    EAN
    4012740839327
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα καναλιών tehalit.GBD & tehalit.GBA
    • Σύστημα καναλιών διανομής tehalit.LF
    • Δείτε περισσότερα

    ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ BA7A 85mm L5561

    Τιμή
    181,41 €
    / τμχ
    181,41 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ BA7A 85mm

    L5561

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Μήκος
      240 mm
    Εξοπλισμός
    • Είδος αιχμής
      Απλό
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Με ενσωματωμένο κόφτη καλωδίων
      Οχι

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration L5561
    PDF
    RoHS report L5561
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα L5561 | Hager

      Εικόνα προϊόντος L5561

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος L5561 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος L5561

      ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ BA7A 85mm

      PDF
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      GBA50X9 - TEHALIT GBA ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 85x56 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
      GBA50X9
      TEHALIT GBA ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 85x56 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
      Τιμή
      11,20 €
      / τμχ
      11,20 €
      / τμχ
    • 2
      L5802 - TEHALIT GBA ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ (ΣΕΤ 25ΤΜΧ)
      L5802
      TEHALIT GBA ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ (ΣΕΤ 25ΤΜΧ)
      Τιμή
      87,81 €
      / τμχ
      87,81 €
      / τμχ
    • 3
      L4181GNGE - TEHALIT GBA ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 150mm
      L4181GNGE
      TEHALIT GBA ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 150mm
      Τιμή
      3,55 €
      / τμχ
      3,55 €
      / τμχ
    • 4
      GBD500859 - TEHALIT GBD ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 85x56
      GBD500859
      TEHALIT GBD ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 85x56
      Τιμή
      3,32 €
      / τμχ
      3,32 €
      / τμχ
    • 5
      GBD501009 - TEHALIT GBD ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 105x56
      GBD501009
      TEHALIT GBD ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 105x56
      Τιμή
      3,94 €
      / τμχ
      3,94 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα