TEHALIT GBD ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 85x56 GBD500859
EAN
4012740015042
Συσκευασία
1 Σετ
Τιμή
3,01 €
/ Σετ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος60 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠολυστερίνη (PS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαTraffic white
Εξοπλισμός
-
Με εξισορρόπηση δυναμικούΟχι
-
Σχετικές σειρέςGBD 50x85
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product licence
Product licence International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση