TEHALIT GBD ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 162x56 GBD501619
EAN
4012740015318
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
4,28 €
/ Σετ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος60 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠολυστερίνη (PS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαTraffic white
Εξοπλισμός
-
Με εξισορρόπηση δυναμικούΟχι
-
Σχετικές σειρέςGBD 50x190
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2010-02-01
PDF258,34 kB -
Product licence
Product licence International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση