The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα καναλιών και συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Κανάλια εγκατάστασης
    • Σύστημα καναλιών εγκατάστασης tehalit.GBD & tehalit.GBA
    • GBDCLIP9011
    EAN
    4012740023634
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Σύστημα καναλιών εγκατάστασης tehalit.GBD & tehalit.GBA

    TEHALIT GBD ΑΓΚΡΑΦΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ GALLERY ΜΑΥΡΟ GBDCLIP9011

    Τιμή
    4,08 €
    / τμχ
    4,08 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    TEHALIT GBD ΑΓΚΡΑΦΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ GALLERY ΜΑΥΡΟ

    GBDCLIP9011

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      0
    • Πλάτος
      0
    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
    Υλικά
    • Υλικό
      Ακρυλονιτρίλιο­-βου­ταδιένιο­-στυρένιο (ABS)
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    • Χρώμα
      Graphite black
    • Κωδικός RAL
      9011
    Ασφάλεια
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK07
    • Σχετικές σειρές
      GBD 50x50, GBD 50x85, GBD 50x131, GBD 50x160

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration GBDCLIP9011
    PDF
    RoHS report GBDCLIP9011
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα GBDCLIP9011 | Hager

      Εικόνα προϊόντος GBDCLIP9011

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GBDCLIP9011 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GBDCLIP9011

      TEHALIT GBD ΑΓΚΡΑΦΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ GALLERY ΜΑΥΡΟ

      PDF
    • Product licence

      Εικόνα Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Product licence International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-07

      PDF
      325,77 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      GBA50X9 - TEHALIT GBA ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 85x56 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
      GBA50X9
      TEHALIT GBA ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 85x56 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
      Τιμή
      11,20 €
      / τμχ
      11,20 €
      / τμχ
    • 2
      GBD5005009011 - TEHALIT GBD ΚΑΝΑΛΙ 54x54mm ΜΑΥΡΟ
      GBD5005009011
      TEHALIT GBD ΚΑΝΑΛΙ 54x54mm ΜΑΥΡΟ
      Τιμή
      14,86 €
      / τμχ
      14,86 €
      / τμχ
    • 3
      GBD5008509011 - TEHALIT GBD ΚΑΝΑΛΙ 85x56mm ΜΑΥΡΟ
      GBD5008509011
      TEHALIT GBD ΚΑΝΑΛΙ 85x56mm ΜΑΥΡΟ
      Τιμή
      20,40 €
      / τμχ
      20,40 €
      / τμχ
    • 4
      GBD5008509016 - TEHALIT GBD ΚΑΝΑΛΙ 85x56mm
      GBD5008509016
      TEHALIT GBD ΚΑΝΑΛΙ 85x56mm
      Τιμή
      16,36 €
      / τμχ
      16,36 €
      / τμχ
    • 5
      GBD5019039016 - TEHALIT GBD ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 207x56 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
      GBD5019039016
      TEHALIT GBD ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 207x56 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
      Τιμή
      26,72 €
      / τμχ
      26,72 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα